Skip to main content
Logo print

INCARA: DISQ'IN - POKRYWA 6 MODUŁÓW MOSAIC 45-METAL

INC Legrand

INCARA: DISQ'IN - POKRYWA 6 MODUŁÓW MOSAIC 45-METAL

REF. 654759 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971973824
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
269,82 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Surface mounting
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Stainless steel
Length 200 mm
Width 80 mm
Height 10 mm
Over voltage protection No
With built-in USB power supply No
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Prewired No
Label space/information surface No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03360EN-03.pdf pdf (2.19 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-654759.stp ifc (0.05 Mo)