![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077638L-WEB-R.jpg)
INCARA: DISQ 80 - ZASILACZ DO ŁADOWAREK INDUKCYJNYCH 1X15W - 2,5 M
INC
Legrand
INCARA: DISQ 80 - ZASILACZ DO ŁADOWAREK INDUKCYJNYCH 1X15W - 2,5 M
REF. 077638L
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971941175
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
202,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Primary voltage 1 | 110-230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 48 V |
Number of phases | 1 |
Rated power | 25 VA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Width | 72.5 mm |
Height | 38 mm |
Depth | 50 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Supply current | 0.6-0.6 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ