![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077642L-WEB-F.jpg)
INCARA: DISQ 80 - ŁADOWARKA INDUKCYJNA-1X15W-BIAŁY
INC
Legrand
INCARA: DISQ 80 - ŁADOWARKA INDUKCYJNA-1X15W-BIAŁY
REF. 077642L
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971941250
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
274,02 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 48-48 V |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | White |
Device width | 87 mm |
Device height | 87 mm |
Device depth | 27 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
---|---|
Built-in depth | 24.5 mm |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ