Skip to main content
Logo print

INCARA: AKCESORIA WIELAND - PRZEWÓD GST18/2P+Z - 3 M

INC Legrand

INCARA: AKCESORIA WIELAND - PRZEWÓD GST18/2P+Z - 3 M

REF. 654987 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414972317399
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
87,98 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated voltage 250 V
Rated current 16 A
Number of poles 3
Degree of protection (IP) IP20
Type of finished cable Power cord
Type side 1 Plug
Type side 2 Other
Conductor end treatment Other
Total length 3000 mm
Mechanical coding Yes
Colour coding/contact insert Black
Housing colour Black
Cable type H05VV-F
Cable diameter 8.3-8.3 mm
Colour outer sheath Black
Pole codification L, N, PE
Nominal cross section conductor 1.5 mm²
Insulating piece permanent temperature-resistant 100 °C
Cable permanent temperature-resistant to 70 °C
Halogen free No
Fire load 0 kWh
Surface treatment contacts Tinned
Pollution degree 2
Rated surge voltage 4 kV
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class Eca

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F03325EN-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Dane techniczne
F03326EN-03.pdf pdf (2.58 Mo)