![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654986-WEB-R.jpg)
INCARA: AKCESORIA WIELAND - PRZEWÓD GST18/2P+Z - 2 M
INC
Legrand
INCARA: AKCESORIA WIELAND - PRZEWÓD GST18/2P+Z - 2 M
REF. 654986
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972317375
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
68,43 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 16 A |
Number of poles | 3 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of finished cable | Power cord |
Type side 1 | Plug |
Type side 2 | Other |
Conductor end treatment | Other |
Total length | 2000 mm |
Mechanical coding | Yes |
Colour coding/contact insert | Black |
Housing colour | Black |
Cable type | H05VV-F |
Cable diameter | 8.3-8.3 mm |
---|---|
Colour outer sheath | Black |
Pole codification | L, N, PE |
Nominal cross section conductor | 1.5 mm² |
Insulating piece permanent temperature-resistant | 100 °C |
Cable permanent temperature-resistant to | 70 °C |
Halogen free | No |
Fire load | 0 kWh |
Surface treatment contacts | Tinned |
Pollution degree | 2 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | Eca |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ