![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404482-LEGRAND-1000.jpg)
HX3 MODUŁ ZASILAJĄCY BOCZNY DO BLOKU PRZY ZASILANIU POŚREDNIM
ELEMP
Legrand
HX3 MODUŁ ZASILAJĄCY BOCZNY DO BLOKU PRZY ZASILANIU POŚREDNIM
REF. 404482
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064044820
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 754,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated current AC 50 Hz | 400 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 4 |
Rated voltage AC 50 Hz | 230-400 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Length | 36 mm |
Width | 99.5 mm |
Height | 245 mm |
Dokumentacja
WYBIERZ