![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404660-LEGRAND-1000.jpg)
HX3 IS BLOK ROZDZIELCZY 24 MOD, 400 A, POŁĄCZENIE PRZEZ ZACISKI KLESZCZOWE
ELEMP
Legrand
HX3 IS BLOK ROZDZIELCZY 24 MOD, 400 A, POŁĄCZENIE PRZEZ ZACISKI KLESZCZOWE
REF. 404660
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064046602
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 058,88 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 400 A |
Number of poles | 4 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | Yes |
Rated voltage AC 50 Hz | 400-690 V |
Number of tap-off units | 24 |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Length | 432 mm |
Width | 200 mm |
Height | 50 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ