HX3 BLOK ROZDZIELCZY RZĘDU 400 A POŚREDNIE ZASILANIE
ELEMP
Legrand
HX3 BLOK ROZDZIELCZY RZĘDU 400 A POŚREDNIE ZASILANIE
REF. 404484
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064044844
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 603,08 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 400 A |
Number of poles | 4 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | Yes |
Rated voltage AC 50 Hz | 400-690 V |
Number of tap-off units | 24 |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Length | 432 mm |
Width | 200 mm |
Height | 50 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Instrukcja konserwacji
WYBIERZ