HDF105/100S6 - KORYTKO KABL
CBKSS
CABLOFIL
HDF105/100S6 - KORYTKO KABL
REF. CM450624
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599074506244
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 10500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 2.08103 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ