GREEN'UP ACCESS: ZESTAW - GNIAZDO 2P+Z 230V 16A 3,7KW PLEXO + WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY C20 - 30MA - TYP F
PLX55
Legrand
GREEN'UP ACCESS: ZESTAW - GNIAZDO 2P+Z 230V 16A 3,7KW PLEXO + WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY C20 - 30MA - TYP F
REF. 090476PL
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972505727
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
949,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Model | Charging socket outlet |
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Nominal voltage | 250 V |
Max. nominal current | 16 A |
Type of current | AC single phase |
Liczba złączy komunikacyjnych | 0 |
---|---|
Długość kabla podłączonego na stałe | 0 m |
LED integrated | No |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Colour | Grey |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ