Skip to main content
Logo print

GreenTHE AAA 315kVA 6,3/0,4kV

Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers ZUCCHINI

GreenTHE AAA 315kVA 6,3/0,4kV

REF. HF2AIASBB
Gwarancja 8 lat
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie pierwotne 6.3 kV
Napięcie wtórne 1 0.4 kV
Napięcie wtórne 2 0 kV
Napięcie wtórne 3 0 kV
Z kablowym przyłączem wtykowym Nie
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014 Tak
Straty mocy stanu jałowego 557 W
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1) 3875 W
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 2) 0 W
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 3) 0 W
Moc znamionowa 315 kVA
Przełącznik obciążenia +/- 2 x 2,5%
Rodzaj transformatora Suchy
Układ połączeń transformatora Dyn5
Frequency 50 Hz
Masa całkowita 1220 kg
Długość 1350 mm
Wysokość 1430 mm
Width 850 mm
Z kółkami Tak
Z termometrem Nie
Liczba uch dźwigowych 4
Liczba zacisków uziemiających 2
Liczba wlewów oleju 0
Liczba zaworów spustowych oleju 0
Zabezpieczenie powierzchni Malowanie