GreenTHE AAA 1000kVA 10/0,4kV
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
ZUCCHINI
GreenTHE AAA 1000kVA 10/0,4kV
REF. HK2AIACBB
Gwarancja 8 lat
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie pierwotne | 10 kV |
---|---|
Napięcie wtórne 1 | 0.4 kV |
Napięcie wtórne 2 | 0 kV |
Napięcie wtórne 3 | 0 kV |
Z kablowym przyłączem wtykowym | Nie |
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014 | Tak |
Straty mocy stanu jałowego | 1395 W |
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1) | 9000 W |
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 2) | 0 W |
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 3) | 0 W |
Moc znamionowa | 1000 kVA |
Przełącznik obciążenia | +/- 2 x 2,5% |
Rodzaj transformatora | Suchy |
Układ połączeń transformatora | Dyn5 |
---|---|
Frequency | 50 Hz |
Masa całkowita | 2800 kg |
Długość | 1600 mm |
Wysokość | 1960 mm |
Width | 1000 mm |
Z kółkami | Tak |
Z termometrem | Nie |
Liczba uch dźwigowych | 4 |
Liczba zacisków uziemiających | 2 |
Liczba wlewów oleju | 0 |
Liczba zaworów spustowych oleju | 0 |
Zabezpieczenie powierzchni | Malowanie |