GREEN:GNIAZDO 2P+Z PLEXO
PLX55
Legrand
GREEN:GNIAZDO 2P+Z PLEXO
REF. 090471
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060904715
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
487,94 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Model | Charging socket outlet |
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 180 mm |
Height | 147.5 mm |
Depth | 76 mm |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Max. nominal current | 16 A |
Type of current | AC single phase |
Number of communication contacts | 3 |
Length of the fixed connection cable | 50 m |
LED integrated | No |
Cross section of the power contacts | 6-6 mm² |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ