GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - SZARE- Z PIERŚCIENIEM
HELMO
Legrand
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - SZARE- Z PIERŚCIENIEM
REF. 050106
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501068
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
18,73 zł
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
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Grey |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
NF-NF012_4277
(0.42 Mo)
WYBIERZ