GNIAZDO TV TYP "F" 1.5 DB + RJ45 KAT 6 UTP, ALUMINIUM
LCSRJ
Legrand
GNIAZDO TV TYP "F" 1.5 DB + RJ45 KAT 6 UTP, ALUMINIUM
REF. 721362
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972048514
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
104,60 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z płytką adaptacyjną |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | Aluminium |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Tak |
---|---|
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | No |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Number of modules (module system) | 2 |
Built-in depth | 27.1 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Other |
Cable support | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ