![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-721164-WEB-R.jpg)
GNIAZDO TV - KOŃCOWE - 1.5 DB, BIAŁY
SUNO2
Legrand
GNIAZDO TV - KOŃCOWE - 1.5 DB, BIAŁY
REF. 721164
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972048484
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
34,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 72.5 mm |
Device height | 72.7 mm |
Device depth | 27.8 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40.6 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ