GNIAZDO TABLICOWE 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67
P17
Legrand
GNIAZDO TABLICOWE 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67
REF. 555688
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970735140
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
845,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 146 mm |
Drill hole distance vertical | 124 mm |
Flange size horizontal | 146 mm |
Drill hole distance horizontal | 124 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
CCC-CQC2018010203055868
(2.26 Mo)
WYBIERZ