GNIAZDO STAŁE 125A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
P17
Legrand
GNIAZDO STAŁE 125A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
REF. 555659
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970735133
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 960,25 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | 1x125A xp xxxV |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 329 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 268 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ