GNIAZDO 8 - PIN AXOLUTE 1MODUŁ - BIAŁE
AXO3
Bticino
GNIAZDO 8 - PIN AXOLUTE 1MODUŁ - BIAŁE
REF. 349418
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8012199987750
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
211,94 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Function | Expand |
---|---|
Installation technique | Other |
Type of interface | KNX |
Mounting method | Flush-mounted |
Width | 22 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 36 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Addressable | No |