![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004282-WEB-R.jpg)
GNIAZDO 2P+Z 10/16 A Z OSŁ. G382
AS300
Legrand
GNIAZDO 2P+Z 10/16 A Z OSŁ. G382
REF. 004282
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060042820
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
94,89 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 16 A |
With hinged lid | No |
Voltage type | AC |
Model | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
Protective contact | Round |
With enhanced contact protection | Yes |
With control lamp | No |
Width in number of modular spacings | 2.5 |
Built-in depth | 60 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Number of socket outlets | 1 |
Number of active contacts (round) | 2 |
Number of active contacts (flat) | 0 |
Number of active contacts (square) | 0 |
Width | 45 mm |
Height | 83 mm |
---|---|
Depth | 55.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | No |
Terminals capacity | 1.5-10 mm² |
Connection type | Cable |
Label space/information surface | No |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ