![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088192-WEB-R.jpg)
FORMA PRZYGOTOWAWCZA DO WYLEWKI PRZED OSADZENIEM PUSZEK STANDARDOWYCH 24M
PPOD
Legrand
FORMA PRZYGOTOWAWCZA DO WYLEWKI PRZED OSADZENIEM PUSZEK STANDARDOWYCH 24M
REF. 088192
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971618008
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
203,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal dimension | 340 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 70 mm |
Levelling range | 70-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 20-30 mm |
Duct width | 20-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
6 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ