Skip to main content
Logo print

FORMA PRZYGOTOWAWCZA DO WYLEWKI PRZED OSADZENIEM PUSZEK STANDARDOWYCH 18M

PPOD Legrand

FORMA PRZYGOTOWAWCZA DO WYLEWKI PRZED OSADZENIEM PUSZEK STANDARDOWYCH 18M

REF. 088191 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971617995
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
179,76 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Nominal dimension 295 mm
Min. height finishing layer 70 mm
Levelling range 70-110 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Duct height 20-30 mm
Duct width 20-30 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Rectangular
Number of appliances to build in 1
Material side wall Plastic
Suitable for placing of sealing No
Decoupling possibility cover from base unit No
Bottom plate No

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Instrukcja użytkowania
D009949AA.pdf pdf (0.16 Mo)
6 dokumenty