![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-064821-WEB-F.jpg)
Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils Lever/Coucher - titane
Céliane with Netatmo
LEGRAND
Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils Lever/Coucher - titane
REF. 064821
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971014299
Céliane with Netatmo, un enjoliveur de remplacement pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Various symbols |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 7.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
4 dokumenty
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4076 B
(0.45 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
WYBIERZ