![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414945-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 ZASILACZ STABILIZOWANY 230V/12V DC
EMSCX
Legrand
EMS CX3 ZASILACZ STABILIZOWANY 230V/12V DC
REF. 414945
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805249
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
500,04 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of lines to feed | 2 |
Max. output current | 500 mA |
Secondary voltage | 12 V |
Dokumentacja
5 dokumenty
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
Oprogramowanie
WYBIERZ