![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414932-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 UNIWERSALNY MODUŁ STEROWANIA
EMSCX
Legrand
EMS CX3 UNIWERSALNY MODUŁ STEROWANIA
REF. 414932
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805409
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
769,17 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 1500 W |
---|---|
Suitable for C-load | No |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 12-250 V |
Different phases connectable | Yes |
Power consumption | 0.46 W |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
10 dokumenty
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
Oprogramowanie
WYBIERZ