EMS CX3 MODUŁ SYGNALIZACJI I STEROWANIA DLA PB400 I SM400
EMSCX
Legrand
EMS CX3 MODUŁ SYGNALIZACJI I STEROWANIA DLA PB400 I SM400
REF. 414931
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805485
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
984,53 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Remote drive |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 6 A |
Dokumentacja
8 dokumenty
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
Oprogramowanie
WYBIERZ