EMS CX3 MODUŁ POMIAROWY 3200A Z OTWIERANYMI CEWKAMI ROGOWSKIEGO
EMSCX
Legrand
EMS CX3 MODUŁ POMIAROWY 3200A Z OTWIERANYMI CEWKAMI ROGOWSKIEGO
REF. 414925
PKWiU 26.51.63.0
EAN.
3414971437746
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 480,94 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | Yes |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 1 |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.5 mm |
Depth | 67.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 10.8-13.2 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Dokumentacja
6 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ