EMS CX3 INTERFEJS EMS/RS485
EMSCX
Legrand
EMS CX3 INTERFEJS EMS/RS485
REF. 414940
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805591
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 198,86 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 115200 Bd |
With bus connection | Yes |
With label area | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
6 dokumenty
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
Oprogramowanie
WYBIERZ