![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
EMS CX3 5 KONEKTORÓW DO PRZEWODÓW KOMUNIKACYJNYCH EMS
EMSCX
Legrand
EMS CX3 5 KONEKTORÓW DO PRZEWODÓW KOMUNIKACYJNYCH EMS
REF. 414910
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805508
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
244,96 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | Not applicable |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
---|---|
Addressable | No |
Connected object | No |
Programming way | Not applicable |
With voice command | No |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Automation/Programming |
Dokumentacja
4 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ