EMDX3 LICZNIK ENERGII 1-FAZOWY 45A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM, MID
EMDX3
Legrand
EMDX3 LICZNIK ENERGII 1-FAZOWY 45A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM, MID
REF. 412069
PKWiU 26.51.63.0
EAN.
3414970761255
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
584,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 5 A |
Max. current (Imax) | 45 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 161-297 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Accuracy class | B |
Pole type | Single phase |
Model | Direct measurement |
Energy type | Effective power |
Suitable for | Purchase |
Tariff type | One-tariff |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
---|---|
Approval | Measuring Instruments Directive |
Pulse output | Optical |
Pulse type | S0 |
Pulse rate | 1000-1000 Imp/kWh (kvarh) |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Type of interface | None |
EEC40 signature | No |
With lock code | No |
Number of positions total (counter) | 7 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ