EMDX3: KONWERTER IP RS485/ETHERNET
EMDX3
Legrand
EMDX3: KONWERTER IP RS485/ETHERNET
REF. 004689
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3245060046897
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 836,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Telecommunications interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 3 |
Number of channels | 1 |
Max. number of devices per channel | 32 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | Yes |
Operating voltage | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Power consumption | 2.94 W |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | Yes |
Web-Server | Yes |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ