![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-SI_P_070803.jpg)
ELEMENT MOCUJACY GC
CBACY
Legrand
ELEMENT MOCUJACY GC
REF. CM561103
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075611039
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | L-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Other |
Zakres kątów | -30-50 ° |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ