![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-DFA_P_070808.jpg)
ELEM MOCUJACY ROZPORY DFA GC
CBACY
Legrand
ELEM MOCUJACY ROZPORY DFA GC
REF. CM561043
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075610438
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Angle | 60-90 ° |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ