ELEM MOC PODWOJNY DF IN316L
CBASS
Legrand
ELEM MOC PODWOJNY DF IN316L
REF. CM561064
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075610643
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Angle | 60-90 ° |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ