Éclisse rapide sans vis EDRN chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54, CF105, CF150 et ZF31 - finition EZ
CABLOFIL
CABLOFIL
Éclisse rapide sans vis EDRN chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54, CF105, CF150 et ZF31 - finition EZ
REF. CM558241
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075582414
Éclisse rapide sans vis EDRN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 et CF150 et ZF31 hauteur 25 , 50 et 100 - livré avec clé - finition EZ
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Length | 250 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ