![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004107_pw_92080.jpg)
DZWONEK DM318 8-12 V 4,8 VA
AS300
Legrand
DZWONEK DM318 8-12 V 4,8 VA
REF. 004101
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245060041014
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
145,20 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Housing colour | Grey |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 84 dB |
Nominal voltage | 12-12 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 0.42-0.42 A |
---|---|
Built-in battery | No |
Width in number of modular spacings | 1 |
Width | 17.7 mm |
Height | 77.8 mm |
Depth | 94.8 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ