Skip to main content
Logo print

DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 4-RZĘDOWEJ BIAŁE

XL125 Legrand

DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 4-RZĘDOWEJ BIAŁE

REF. 401864 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064018647
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
239,29 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 438 mm
Height 747 mm
Depth 28 mm
EMC-version No
Material Plastic
Surface finishing Other
Colour White
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 1

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
401864.dwg dwg (0.19 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-654749 (0.38 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Certyfikat
OC / CB-675993 (2.25 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details