![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401863-LEGRAND.jpg)
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 3-RZĘDOWEJ BIAŁE
XL125
Legrand
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 3-RZĘDOWEJ BIAŁE
REF. 401863
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064018630
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
191,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 438 mm |
Height | 597 mm |
Depth | 28 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
WYBIERZ