DRZWI WEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ 800 SZEROKOŚĆ 600
AKCSP
Legrand
DRZWI WEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ 800 SZEROKOŚĆ 600
REF. 036363
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060363635
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 564,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 600 mm |
Height | 800 mm |
Depth | 36 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ