DRZWI WEWNĘTRZNE METALOWE ATLANTIC 600X400
AKCSP
Legrand
DRZWI WEWNĘTRZNE METALOWE ATLANTIC 600X400
REF. 036317
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970795090
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 007,30 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 348 mm |
Height | 534 mm |
Depth | 17 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ