DRZWI TRANSP. EKINOXE 1 X 8
OBUD
Legrand
DRZWI TRANSP. EKINOXE 1 X 8
REF. 001338
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060013387
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
59,44 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi ochronne |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Tak |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 187 mm |
Wysokość | 178 mm |
Głębokość | 27 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wykończenie powierzchni | Inne |
Kolor | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Stopień ochrony (NEMA) | 1 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ