DRZWI PRZEZROCZYSTE XL3 S 160 4X24M
XS160
Legrand
DRZWI PRZEZROCZYSTE XL3 S 160 4X24M
REF. 337274
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970897589
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
909,59 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 575 mm |
Height | 694 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
WYBIERZ