DRZWI PRZEZROCZYSTE 1200 X 850 IP55
XL800
Legrand
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1200 X 850 IP55
REF. 021287
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060212872
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 784,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1200 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ