![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020262_pw_141913.jpg)
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE XL3 160 WYS. 450
XL400
Legrand
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE XL3 160 WYS. 450
REF. 020262
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060202620
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 386,76 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Tak |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Width | 450 mm |
Wysokość | 575 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Material | Steel |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ