DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE 1800 X 850
XL800
Legrand
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE 1800 X 850
REF. 021269
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060212698
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 729,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
WYBIERZ