![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021261-LEGRAND-1000.jpg)
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE 1000 X 600
XL800
Legrand
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE 1000 X 600
REF. 021261
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060212612
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 688,71 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1000 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ