![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020863-WEB-R.jpg)
DRZWI PROFIL. TRANSP. 2200X725
X4000
Legrand
DRZWI PROFIL. TRANSP. 2200X725
REF. 020863
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060208639
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 829,96 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 2000 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ