Skip to main content
Logo print

DRZWI POJEDYNCZE 47U SZER. 600 MM

LCSSV Legrand

DRZWI POJEDYNCZE 47U SZER. 600 MM

REF. 446842 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972027427
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 247,82 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Lock door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 596 mm
Height 2086 mm
Depth 21 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Black
Degree of protection (IP) Other
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -25-70 °C
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE12440AA(REV-01).PDF pdf (0.67 Mo)