![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446840-WEB-R.jpg)
DRZWI POJEDYNCZE 42U SZER. 600 MM
LCSSV
Legrand
DRZWI POJEDYNCZE 42U SZER. 600 MM
REF. 446840
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027403
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 189,31 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Lock door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 596 mm |
Height | 1864 mm |
Depth | 21 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Black |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ