Skip to main content
Logo print

DRZWI PODWÓJNE 42U SZER. 800 MM

LCSSV Legrand

DRZWI PODWÓJNE 42U SZER. 800 MM

REF. 446851 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972027458
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 446,66 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Lock door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 776 mm
Height 1864 mm
Depth 21 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Black
Degree of protection (IP) Other
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -25-70 °C
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE12441AA(REV-02).PDF pdf (0.8 Mo)